(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CORO-TURN RC, Shank Bit for Negative Tips (Part Number)

CORO-TURN RC, Shank Bit for Negative Tips

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,405,139VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Unique shape exhibits high performance

 
Part Number
DCBNL2525M12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplication Selfishly Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
Lead Angle
(°)
Cutting Angle
(°)
Function Width
(mm)
Function Height
(mm)
Function Length
(mm)
Dimension L3
(mm)
Tip Size Gauge Chip Torque
(Nm)

3,896,686 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Outer DiameterLeft-hand25251575222515034.612CNMG 12 04 083.9

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape C (80° Diamond-Shape) Clamp Shape Cable clamp Applicable Tip Clearance Angle Type Negative
Rake angle(°) -6 Blade Inclination Angle(°) -6 Clearance angle(°) 0

Please check the type/dimensions/specifications of the part DCBNL2525M12 in the CORO-TURN RC, Shank Bit for Negative Tips series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DCBNL2525M12 trong chuỗi CORO-TURN RC, Shank Bit for Negative Tips.

Products like this...

Part Number
DCBNL2020K12
DCBNL2525M16
DCBNL3225P12
DCBNL3225P16
DCBNL3232P12
DCBNL3232P16
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplication Selfishly Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
Lead Angle
(°)
Cutting Angle
(°)
Function Width
(mm)
Function Height
(mm)
Function Length
(mm)
Dimension L3
(mm)
Tip Size Gauge Chip Torque
(Nm)

3,691,105 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Outer DiameterLeft-hand20201575172012534.212CNMG 12 04 083.9

3,896,686 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Outer DiameterLeft-hand25251575222515041.516CNMG 16 06 126.4

4,307,846 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Outer DiameterLeft-hand32251575223217034.612CNMG 12 04 083.9

3,963,200 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Outer DiameterLeft-hand3225157522321703216CNMG 16 06 126.4

5,198,698 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Outer DiameterLeft-hand32321575273217034.212CNMG 12 04 083.9

5,198,698 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Outer DiameterLeft-hand32321575273217041.616CNMG 16 06 126.4