(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CoroCut 3 Plunging/Grooving Shank Bit

CoroCut 3 Plunging/Grooving Shank Bit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,158,076VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

3-corner specification, demonstrating high productivity in shallow parting-off and grooving, single holder supports all insert widths

 
Part Number
RF123T06-3232BM
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,158,076 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Outer Diameter Grooving / Cutting off Groove Width(mm) 1.5 Maximum Groove Depth(mm) 6.4
Selfishly Right-hand Number of corners for tip use 3 Corner Shank height(mm) 32
Sheet size T Dimension B(mm) 32 Dimension H1(mm) 32
Dimension L1(mm) 170 Dimension L3(mm) 23 Gauge Chip N123T3-0150- CM
Tip tightening torque(Nm) 3 Dimensions/f1(mm) 32 Specifications Cutting Tool for Shallow Plunging, Grooving, and Profiling

Please check the type/dimensions/specifications of the part RF123T06-3232BM in the CoroCut 3 Plunging/Grooving Shank Bit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RF123T06-3232BM trong chuỗi CoroCut 3 Plunging/Grooving Shank Bit.