(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

CoroCut 1/2 Profile Machining Shank Bit (Part Number)

CoroCut 1/2 Profile Machining Shank Bit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,010,323VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Unique shape exhibits high performance

 
Part Number
RX123J05-2020B-045
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngGroove Width
(mm)
Maximum Groove Depth
(mm)
Shank height
(mm)
Sheet size Dimension B
(mm)
Dimension H1
(mm)
Dimension L3
(mm)
Gauge Chip Tip tightening torque
(Nm)
Dimensions/f1
(mm)

6,010,323 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 6520J202044.9N123J2-0600- RM525

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Outer Diameter Grooving / Horizontal feeding / Profiling Selfishly Right-hand Number of corners for tip use 2 Corner
Details Type Shank 45° type Cutting Angle(°) 1~70 Clamp System Screw Clamp
Dimension L1(mm) 150