(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Unique shape exhibits high performance
Part Number |
---|
L176.9-3236-06 |
R176.9-3236-06 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Selfishly |
---|---|---|---|---|---|
7,494,355 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Left-hand | ||
7,494,355 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Right-hand |
Loading...Tải…
Applicable Tip Shape | R (Circular) | Application | Outer Diameter / Profiling / Post-Grinding | Clamp Shape | Clamp-on |
---|---|---|---|---|---|
Shank height(mm) | 32 | Shank width(mm) | 36 | Rake angle(°) | 0 |
Blade Inclination Angle(°) | 0 | Function Width(mm) | 36.6 | Function Height(mm) | 32 |
Function Length(mm) | 170 | Tip Size | 06 | iC | 1/4 |
Gauge Chip | RCGX 06 06 00 | Dimensions ar(mm) | 19.4 |