(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Milling Tip (Diamond) (Part Number)

Milling Tip (Diamond)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,151,325VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Diamond milling insert.

Part Number
BDMT11T304FR-KPD001
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShape (initial letter of model number) Work material
(mm)
Material Selfishly φd
(mm)
A
(mm)
S
(mm)
W
(mm)
T
(mm)
X
(mm)
Z
(mm)
α β γ

2,151,325 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more B (82° Parallelogram)Non-ferrous metal0.4KPD001Right-hand2.86.73.611.03.8--18°13°-

Loading...Tải…

  1. 1