(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

A-SCLP-AE Type Excellent Bar (Inner Diameter / Back End Surface Machining)

A-SCLP-AE Type Excellent Bar (Inner Diameter / Back End Surface Machining)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,918,855VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Machining applications: inner diameter, through hole, flange, blind hole; compatible insert shape: C (80° two-bolt); compatible insert relief angle: positive 11° (P); clamp method: screw-on (S)

Part Number
A10L-SCLPL08-12AE
A10L-SCLPR08-12AE
A12M-SCLPL08-14AE
A12M-SCLPL09-16AE
A12M-SCLPR08-14AE
A12M-SCLPR09-16AE
A16Q-SCLPL09-18AE
A16Q-SCLPR09-18AE
A20R-SCLPL09-22AE
A20R-SCLPR09-22AE
A25S-SCLPL09-27AE
A25S-SCLPR09-27AE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMinimum Processing Diameter øA Preferred Hand Overall Length L1 Shank Diameter øD H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Wrench Clamp Screw

3,918,855 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 12Left Handed1401096202520FT-10SB-3060TR

3,918,855 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 12Right Handed1401096202520FT-10SB-3060TR

4,001,726 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 14Left Handed15012117242924FT-10SB-3060TR

4,105,311 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 16Left Handed15012118243124FT-15SB-4065TR

4,001,726 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 14Right Handed15012117242924FT-10SB-3060TR

4,077,928 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 16Right Handed15012118243124FT-15SB-4065TR

4,333,205 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 18Left Handed180161593037303.5°FT-15SB-4065TR

4,333,205 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 18Right Handed180161593037303.5°FT-15SB-4065TR

4,871,858 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 22Left Handed200201911364737FT-15SB-4065TR

4,871,858 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 22Right Handed200201911364737FT-15SB-4065TR

5,617,686 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 27Left Handed250252413.5465546FT-15SB-4065TR

5,617,686 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 27Right Handed250252413.5465546FT-15SB-4065TR

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape C (80° Diamond) Use Minor Diameter Clamp Shape Screw On
Clearance Angle 11° Protrusion Length (L/D) ~5.5 Oil Hole Presence Included
Reference Corner R (rε) 0.4