(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·Machining applications: outer diameter and profiling; compatible insert shape: V (35° two-bolt); compatible insert relief angle: positive 7° (C), positive 5° (B); clamp method: screw-on (S)
Part Number |
---|
S20K-SVUBL11 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shank Height (mm) | Link Width (mm) | φD (mm) | φd1 (mm) | F1 (mm) | H1=H2 (mm) | S (mm) | L1 (mm) | Wrench | Clamp Screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,194,625 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 18 | 18 | 20 | 19.4 | 10.5 | 18 | 8 | 120 | FT-8 | SB-2570TR |
Loading...Tải…
Applicable Tip Shape | V (35° Diamond) | Use | Major Diameter / Profile | Clamp Shape | Screw On |
---|---|---|---|---|---|
Preferred Hand | Left Handed | Applicable Chip Clearance Angle | Positive | Reference Corner R (rε) | 0.4 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part S20K-SVUBL11 in the S...SVUB (C) Type (Outer Diameter and Undercutting Machining) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần S20K-SVUBL11 trong chuỗi S...SVUB (C) Type (Outer Diameter and Undercutting Machining).
Part Number |
---|
S14H-SVUCL08 |
S15F-SVUCL08 |
S16F-SVUCL08 |
S19G-SVUBL11 |
S19K-SVUBL11 |
S25.0H-SVUBL11 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shank Height (mm) | Link Width (mm) | φD (mm) | φd1 (mm) | F1 (mm) | H1=H2 (mm) | S (mm) | L1 (mm) | Wrench | Clamp Screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,809,251 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | - | 14 | 13.4 | 7.5 | 13 | 5.5 | 100 | FT-6 | SB-2050TR | ||
6,809,251 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | - | 15.875 | 15.4 | 8 | 15 | 5.5 | 85 | FT-6 | SB-2050TR | ||
6,809,251 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | - | 16 | 15.4 | 8 | 15 | 5.5 | 85 | FT-6 | SB-2050TR | ||
7,194,625 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 17 | 17 | 19.05 | 18.4 | 10.5 | 17 | 8 | 90 | FT-8 | SB-2570TR | ||
7,194,625 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 17 | 17 | 19.05 | 18.4 | 10.5 | 17 | 8 | 120 | FT-8 | SB-2570TR | ||
8,072,584 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 23 | 23 | 25 | 24.4 | 10.5 | 23 | 8 | 100 | FT-8 | SB-2570TR |