(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·Machining applications: outer diameter and profiling; compatible insert shape: V (35° two-bolt); compatible insert relief angle: positive 5° (B); clamp method: screw-on (S)
Part Number |
---|
SVVBN2525M-16N |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | Sheet | Wrench | Reference Corner R (rε) | Sheet Set Screw | Clamp Screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,174,144 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 25 | 12.5 | 25 | 150 | SVN-32N | FT-15 | 0.8 | SS-4N | SB-40125TRN |
Loading...Tải…
Applicable Tip Shape | V (35° Diamond) | Use | Major Diameter / Profile | Clamp Shape | Screw On |
---|---|---|---|---|---|
Preferred Hand | No Preferred Hand | Applicable Chip Clearance Angle | Positive |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SVVBN2525M-16N in the SVVB Type (outer diameter, profile machining) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SVVBN2525M-16N trong chuỗi SVVB Type (outer diameter, profile machining).
Part Number |
---|
SVVBN1010F-11 |
SVVBN1010JX-11 |
SVVBN1212F-11 |
SVVBN1212JX-11 |
SVVBN1616H-11 |
SVVBN1616JX-11 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | Sheet | Wrench | Reference Corner R (rε) | Sheet Set Screw | Clamp Screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,663,657 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 5 | 10 | 80 | - | FT-8 | 0.4 | - | SB-2570TR | ||
1,663,657 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 5 | 10 | 120 | - | FT-8 | 0.4 | - | SB-2570TR | ||
1,724,837 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 12 | 6 | 12 | 85 | - | FT-8 | 0.4 | - | SB-2570TR | ||
1,724,837 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 12 | 6 | 12 | 120 | - | FT-8 | 0.4 | - | SB-2570TR | ||
1,745,296 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 16 | 8 | 16 | 100 | - | FT-8 | 0.4 | - | SB-2570TR | ||
1,745,296 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 16 | 8 | 16 | 120 | - | FT-8 | 0.4 | - | SB-2570TR |