(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·Machining applications: outer diameter, flange, and chamfering; compatible insert shape: S (square); compatible insert relief angle: negative 0° (N); clamp method: clamp-on (C)
Part Number |
---|
CSSNL2525M-09A |
CSSNL2525M-12A |
CSSNR2525M-09A |
CSSNR2525M-12A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Preferred Hand | F2 (mm) | Sheet | Sheet Set Screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,746,327 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Left Handed | 25 | SP-129 | HH3X12 | ||
3,746,327 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Left Handed | 23 | SP-148(SP-143) | BH3X12 | ||
3,746,327 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Right Handed | 25 | SP-129 | HH3X12 | ||
3,746,327 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Right Handed | 23 | SP-148(SP-143) | BH3X12 |
Loading...Tải…
Applicable Tip Shape | S (Square) | Use | Major Diameter / End Surface / Chamfer | Clamp Shape | Clamp On |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Chip Clearance Angle | Negative | B(mm) | 25 | F1(mm) | 32 |
H1=h(mm) | 25 | L1(mm) | 150 | L2(mm) | 26 |
Reference Corner R (rε) | 0.8 | Clamp Set | CE-030A |