(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Holder for clamp-on type solid CBN tools.
Part Number |
---|
CCRNL2525M-09A |
CCRNR2525M-09A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Preferred Hand |
---|---|---|---|---|---|
3,746,327 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Left Handed | ||
3,746,327 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Right Handed |
Loading...Tải…
Applicable Tip Shape | C (80° Diamond) | Use | Major Diameter | Clamp Shape | Clamp On |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Chip Clearance Angle | Negative | B(mm) | 25 | F1(mm) | 27 |
H1=h(mm) | 25 | L1(mm) | 150 | L2(mm) | 27 |
Sheet | SP-429 | Wrench | LW-4 | Reference Corner R (rε) | 0.8 |
Clamp Set | CE-030A | Sheet Set Screw | HH3X12 |