(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·Machining applications: outer diameter; compatible insert shape: T (triangle); relief angle: negative 0° (N); clamp method: pin lock (P), non-ISO standard
Part Number |
---|
PTGNL2020K-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Preferred Hand | Shank Height (mm) | Link Width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock Screw | Shim Pin | Punch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,906,015 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Left Handed | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 125 | 24 | LT-32N※LT-32N-20 | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 |
Loading...Tải…
Applicable Tip Shape | T (Triangular) | Use | Major Diameter | Clamp Shape | Lever Lock |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Chip Clearance Angle | Negative | Reference Corner R (rε) | 0.8 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PTGNL2020K-16 in the PTGN Type (Outer Diameter Machining) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PTGNL2020K-16 trong chuỗi PTGN Type (Outer Diameter Machining).
Part Number |
---|
PTGNL1212F-11 |
PTGNL1616H-16 |
PTGNL2020K-11 |
PTGNL2525M-16 |
PTGNL2525M-22 |
PTGNR1212F-11 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Preferred Hand | Shank Height (mm) | Link Width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock Screw | Shim Pin | Punch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,803,918 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Left Handed | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 80 | 18 | - | FH-2 | LL-03N | LS-03N | P-03 | - | ||
1,803,918 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | Left Handed | 16 | 16 | 16 | 20 | 17 | 16 | 100 | 24 | LT-32N※LT-32N-20 | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
1,867,852 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Left Handed | - | - | 20 | 25 | 20 | 20 | 125 | 22 | - | FH-2.5 | LL-03TN | LS-03SN | P-03S | - | ||
2,069,489 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Left Handed | 25 | 25 | 25 | 32 | 20 | 25 | 150 | 24 | LT-32N※LT-32N-20 | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
2,069,489 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Left Handed | 25 | 25 | 25 | 32 | 24 | 25 | 150 | 29 | LT-42N※LT-42N-20 | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | ||
1,803,918 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Right Handed | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 80 | 18 | - | FH-2 | LL-03N | LS-03N | P-03 | - |