(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PTGN Type (Outer Diameter Machining) (Part Number)

PTGN Type (Outer Diameter Machining)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,803,918VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Machining applications: outer diameter; compatible insert shape: T (triangle); relief angle: negative 0° (N); clamp method: pin lock (P), non-ISO standard

Part Number
PTGNR1616H-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPreferred Hand Shank Height
(mm)
Link Width
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Sheet Wrench Lever Lock Screw Shim Pin Punch

1,876,048 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Right Handed16161620171610024LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape T (Triangular) Use Major Diameter Clamp Shape Lever Lock
Applicable Chip Clearance Angle Negative Reference Corner R (rε) 0.8

Please check the type/dimensions/specifications of the part PTGNR1616H-16 in the PTGN Type (Outer Diameter Machining) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PTGNR1616H-16 trong chuỗi PTGN Type (Outer Diameter Machining).

Products like this...

Part Number
PTGNL2020K-16
PTGNL2525M-16
PTGNL2525M-22
PTGNR2020H-16
PTGNR2020K-11
PTGNR2020K-16
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPreferred Hand Shank Height
(mm)
Link Width
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Sheet Wrench Lever Lock Screw Shim Pin Punch

1,906,015 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Left Handed20202025202012524LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

2,069,489 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Left Handed25252532202515024LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

2,069,489 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Left Handed25252532242515029LT-42N※LT-42N-20LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

1,906,015 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Right Handed20202025202010024LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

1,867,852 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Right Handed--2025202012522-FH-2.5LL-03TNLS-03SNP-03S-

1,924,704 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Right Handed20202025202012524LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1