(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PSDN Type (External Diameter, Chamfering) (Part Number)

PSDN Type (External Diameter, Chamfering)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,765,754VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Machining applications: outer diameter and chamfering; compatible insert shape: S (square); compatible insert relief angle: negative 0° (N); clamp method: pin lock (P)

Part Number
PSDNN2525M-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngB
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Sheet Wrench Lever Lock Screw Shim Pin Punch

2,031,129 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2512.52515030LS-42LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape S (Square) Use Major Diameter / Chamfer Clamp Shape Lever Lock
Preferred Hand No Preferred Hand Applicable Chip Clearance Angle Negative Reference Corner R (rε) 0.8

Please check the type/dimensions/specifications of the part PSDNN2525M-12 in the PSDN Type (External Diameter, Chamfering) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PSDNN2525M-12 trong chuỗi PSDN Type (External Diameter, Chamfering).

Products like this...

Part Number
PSDNN1616H-09
PSDNN2020K-12
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngB
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Sheet Wrench Lever Lock Screw Shim Pin Punch

1,765,754 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1681610021LS-32FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

1,867,852 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20102012530LS-42LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2