(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·Machining applications: outer diameter, flange, and chamfering; compatible insert shape: S (square); relief angle: negative 0° (N); clamp method: pin lock (P), non-ISO standard
Part Number |
---|
PSSNL2020K-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Preferred Hand | Shank Height (mm) | Link Width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock Screw | Shim Pin | Punch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,906,015 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Left Handed | 20 | 20 | 20 | 25 | 16.4 | 20 | 125 | 29 | LS-42 | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 |
Loading...Tải…
Applicable Tip Shape | S (Square) | Use | Major Diameter / End Surface / Chamfer | Clamp Shape | Lever Lock |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Chip Clearance Angle | Negative | Reference Corner R (rε) | 0.8 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PSSNL2020K-12 in the PSSN Type (External Diameter, End Face, Chamfering) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PSSNL2020K-12 trong chuỗi PSSN Type (External Diameter, End Face, Chamfering).
Part Number |
---|
PSSNL1616H-09 |
PSSNL2525M-12 |
PSSNR2020K-12 |
PSSNR2525M-12 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Preferred Hand | Shank Height (mm) | Link Width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock Screw | Shim Pin | Punch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,803,918 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Left Handed | 16 | 16 | 16 | 20 | 13.6 | 16 | 100 | 22 | LS-32 | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
2,069,489 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Left Handed | - | - | 25 | 32 | 23.4 | 25 | 150 | 29 | LS-42 | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | ||
1,924,704 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Right Handed | 20 | 20 | 20 | 25 | 16.4 | 20 | 125 | 29 | LS-42 | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | ||
2,069,489 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Right Handed | 25 | 25 | 25 | 32 | 23.4 | 25 | 150 | 29 | LS-42 | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 |