(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It is suitable for tapping high carbon steel such as S55C.
Part Number |
---|
SCMQ014M |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,115,668 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Meter | M14 | 1 | 88 | - | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e |
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part SCMQ014M in the Spiral Fluted Taps for High Carbon Steels_HC+SP series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SCMQ014M trong chuỗi Spiral Fluted Taps for High Carbon Steels_HC+SP.
Part Number |
---|
SCMQ012M |
SCMQ012N |
SCMQ012O |
SCMQ014N |
SCMQ014O |
SCMQ014Q |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
837,975 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Meter | M12 | 1 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | ||
718,055 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Meter | M12 | 1.25 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | ||
718,055 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Meter | M12 | 1.5 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | ||
1,115,668 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Meter | M14 | 1.25 | 88 | P2 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | ||
966,263 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Meter | M14 | 1.5 | 88 | P2 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | ||
1,436,558 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Meter | M14 | 2 | 88 | P2 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e |