(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
The parallel thread type is used for machining parallel threads used for ordinary mechanical connection when connecting pipes and piping parts.
Part Number |
---|
TH2P02K |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450,158 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1/8 | 28 | 3.5P | 55 | 19 | 8 | 6 | 9 | 4 |
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part TH2P02K in the Hand Taps for Parallel Pipe Threads_PS series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TH2P02K trong chuỗi Hand Taps for Parallel Pipe Threads_PS.
Part Number |
---|
TH2P01K-8 |
TH2P02K1 |
TH2P04 |
TH2P04-1 |
TH2P06 |
TH2P08Q |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577,413 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1/16 | 28 | 3.5P | 55 | 19 | 8 | 6 | 9 | 4 | ||
587,058 VND | 1 Piece(s) | 30 Day(s) | 1/8 | 28 | 1.5P | 55 | 19 | 8 | 6 | 9 | 4 | ||
693,758 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1/4 | 19 | 3.5P | 62 | 28 | 11 | 9 | 12 | 4 | ||
821,241 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1/4 | 19 | 1.5P | 62 | 28 | 11 | 9 | 12 | 4 | ||
1,084,373 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3/8 | 19 | 3.5P | 65 | 28 | 14 | 11 | 14 | 4 | ||
1,751,748 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1/2 | 14 | 3.5P | 80 | 35 | 18 | 14 | 17 | 4 |