(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
It is suitable for threading for simple installation used for thin steel plates such as SPC and SPH and mild steel of SS400, S20 or less.
Part Number |
---|
TNMR8.0N115 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
881,106 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Meter | M8 | 1.25 | 1.5P | 150 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e |
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part TNMR8.0N115 in the Long Shank Hand Taps_LS-HT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TNMR8.0N115 trong chuỗi Long Shank Hand Taps_LS-HT.
Part Number |
---|
L25033T1-S |
L25036O5-R |
L25036Q1-R |
TNMR8.0N510 |
TNMR8.0N515 |
TNMRU07Q515 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,662,038 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | Meter | M33 | 3.5 | 1.5P | 250 | P4 | 51 | - | 25 | 19 | 22 | 4 | e | ||
11,082,760 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Meter | M36 | 1.5 | 5P | 250 | P3 | 45 | - | 28 | 21 | 24 | 4 | e | ||
11,082,760 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | Meter | M36 | 2 | 1.5P | 250 | P3 | 45 | - | 28 | 21 | 24 | 4 | e | ||
585,780 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Meter | M8 | 1.25 | 5P | 100 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
884,191 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Meter | M8 | 1.25 | 5P | 150 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
1,338,780 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | unified | 7/16 | 14 | 5P | 150 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e |