(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Nut Taps_NT (Part Number)

Nut Taps_NT
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      717,358VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

Straight nut tap mainly used for machining nuts using a tapping machine.

 

Part Number
NH2024S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of protrusions

9,231,735 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) M241.530P220II601915183

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Meter Tool Material Type High-speed steel Tap Type Point tap
Hole type For through hole Coating Y/N NA Shape n

Please check the type/dimensions/specifications of the part NH2024S in the Nut Taps_NT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NH2024S trong chuỗi Nut Taps_NT.

Products like this...

Part Number
NH2012P
NH2018R
NH2020O
NH2026O
NH2030T
NH22.3E
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of protrusions

1,450,131 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) M121.7526P170II b6097103

4,435,243 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) M182.524P220II b801411143

5,991,841 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) M201.530P200II601612153

11,448,820 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) M261.530P230II602117203

16,194,396 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) M303.526P300II b1202419224

1,488,185 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) M2.30.428P80II b141.7--3