(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]
· Shape: Ball End Mill (carbide)
· Coating: FIRE
· Tool Material: Carbide
· Torsional angle: 30
Part Number |
---|
3863-004.000 |
3863-006.000 |
3863-008.000 |
3863-010.000 |
3863-012.000 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter d1 (mm) | Corner Radius r (mm) | Effective length of blade l2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,845,573 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 80 | 4 | 4 | 0.5 | 8 | ||
2,400,165 VND | 1 Piece(s) | 25 Day(s) or more | 100 | 6 | 6 | 1.0 | 12 | ||
3,692,218 VND | 1 Piece(s) | 25 Day(s) or more | 100 | 8 | 8 | 1.0 | 16 | ||
3,869,910 VND | 1 Piece(s) | 25 Day(s) or more | 100 | 10 | 10 | 1.0 | 20 | ||
5,954,405 VND | 1 Piece(s) | 25 Day(s) or more | 120 | 12 | 12 | 1.5 | 24 |
Loading...Tải…
Type | Ball | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Other |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle(°) | 30 | Tool Material | Carbide | Standard | G.S. |
Coating Details | FIRE | Blade diameter tolerance | h8 |