(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Tapered Shank Countersink, Multi-Flute 60° 471 (Part Number)

Tapered Shank Countersink, Multi-Flute 60° 471
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,060,703VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Adopts multiple blades to achieve a clean machined surface free of burrs.

Part Number
0471-016.000
0471-025.000
0471-031.500
0471-040.000
0471-100.000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (d1)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length L1
(mm)
Tip diameter d3
(mm)
MTNo.

2,060,703 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more 1671003.21

3,095,780 VND

1 Piece(s) 26 Day(s) or more 25912572

3,463,116 VND

1 Piece(s) 26 Day(s) or more 31.5913292

5,216,930 VND

1 Piece(s) 26 Day(s) or more 4011160123

48,808,068 VND

1 Piece(s) 26 Day(s) or more 1001722431.54

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Hole Chamfer Tip angle (θ) 60 work material general steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum
Single blade, two blades Single blade Tool Material Type HSS Coating Y/N NA
Standard DIN334