(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
RT blade type chip with TiN coating dedicated to RT800WP.
Part Number |
---|
1047-040.000 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Thickness b (mm) | Tip Height h (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,827,300 VND | 1 Piece(s) | 25 Day(s) or more | 40 | 10 | 16 |
Loading...Tải…
Tool Material Type | Carbide | Coating Y/N | Available | Coating Type | TiN |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | NA | Number of flutes(sheet) | 2 | Tip angle(°) | 140 |
Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | h7 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1047-040.000 in the Tip for RT800WP Only 1047 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1047-040.000 trong chuỗi Tip for RT800WP Only 1047.
Part Number |
---|
1047-034.500 |
1047-035.000 |
1047-036.000 |
1047-037.000 |
1047-037.500 |
1047-040.500 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Thickness b (mm) | Tip Height h (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,041,628 VND | 1 Piece(s) | 25 Day(s) or more | 34.5 | 8.5 | 13.6 | ||
5,827,300 VND | 1 Piece(s) | 25 Day(s) or more | 35 | 10 | 16 | ||
7,567,166 VND | 1 Piece(s) | 25 Day(s) or more | 36 | 10 | 16 | ||
7,567,166 VND | 1 Piece(s) | 25 Day(s) or more | 37 | 10 | 16 | ||
7,567,166 VND | 1 Piece(s) | 25 Day(s) or more | 37.5 | 10 | 16 | ||
5,827,300 VND | 1 Piece(s) | 25 Day(s) or more | 40.5 | 10 | 16 |