(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Condenser Brush

Stainless Steel Condenser Brush

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Stainless Steel Condenser Brush
  • Stainless Steel Condenser Brush
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      172,133VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This heavy-duty tube brush can be used to manually abrade and deburr the inner surface of pipes.

Part Number
CD-61
CD-62
CD-63
CD-64
CD-65
CD-66
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Wire Diameter
(mm)
Shaft Length

260,245 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 3.560.15175

182,888 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 5100.2170

172,133 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 5130.2170

172,133 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 5160.2170

172,133 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 5190.2170

210,776 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 5250.2170

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Torsion Brush Material Stainless Steel Total Length 250