(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cylindrical brush with miniature stainless steel shaft

Cylindrical brush with miniature stainless steel shaft

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Cylindrical brush with miniature stainless steel shaft
  • Cylindrical brush with miniature stainless steel shaft
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      168,146VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The tube shape is useful for polishing tight places and corners that wheel and cup shapes can't polish.

Part Number
ME-222
ME-223
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Diameter
(mm)
Bristle Length

168,146 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 2.37

168,146 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 39

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model End Type Brush Wire Diameter(mm) 0.1 Material Stainless Steel
Shaft Length 36