(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
0.15 Steel Wire Wheel Brush with Shaft

0.15 Steel Wire Wheel Brush with Shaft
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      262,171VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optimal for rust removal, base polishing of plating coating, removal of coatings, etc., finish of welding locations, deburring of press cutting, cast items, and polishing of metal surfaces.

Part Number
SW-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

262,171 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Diameter(mm) 6 Product Model Wheel Brush Outer Diameter(mm) 75
Wire Diameter(mm) 0.15 Material Steel Thickness 13
Bracket Diameter 38 Shaft Length 35

Please check the type/dimensions/specifications of the part SW-20 in the 0.15 Steel Wire Wheel Brush with Shaft series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SW-20 trong chuỗi 0.15 Steel Wire Wheel Brush with Shaft.