(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mini Small Roller Roller Dimensions (inch) 4

Mini Small Roller Roller Dimensions (inch) 4

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    182,273 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
822482
822512
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Hair length
(mm)
Bristle type JAN Code Amount Of Content

182,601 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10 Medium Nap 4957549225806 1 pc.

182,273 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5 Short Nap 4957549225820 1 pc.

Basic Specifications

  • Roller Size(Inch)
    4
  • Material
    Polyester
  • Application
    Interior and Exterior, Narrow Part
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Capable of painting even finer than a small roller, and in gaps and to the back of corners.

Part Number
822482
822512
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Hair length
(mm)
Bristle type JAN Code Amount Of Content

182,601 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10 Medium Nap 4957549225806 1 pc.

182,273 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5 Short Nap 4957549225820 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1