(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Middle Rollers MICRO³

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    207,451 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
21442
21443
21444
21448
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Hair length
(mm)
Bristle type JAN Code Amount Of Content

207,451 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4 Short Nap 4957549218464 1 pc.

208,546 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12 Medium Nap 4957549218471 1 pc.

208,656 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 18 Medium Long Bristle 4957549218488 1 pc.

208,875 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 23 Long Hair 4957549218495 1 pc.

Basic Specifications

  • Roller Size(Inch)
    7
  • Material
    Polyester
  • Application
    Inner and Outer
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Made of microfiber to provide super smooth and beautiful finishes. A roller that generates almost no paint spatter or bubbles, and loses almost none of its nap

Part Number
21442
21443
21444
21448
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Hair length
(mm)
Bristle type JAN Code Amount Of Content

207,451 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4 Short Nap 4957549218464 1 pc.

208,546 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12 Medium Nap 4957549218471 1 pc.

208,656 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 18 Medium Long Bristle 4957549218488 1 pc.

208,875 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 23 Long Hair 4957549218495 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1