(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Small Roller Silky

Small Roller Silky

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 822442

  • Roller Size(Inch)
    2
  • Material
    Polyester
  • Hair length(mm)
    13
  • Application
    Interior and Exterior, Narrow Part
  • Bristle type
    Medium Nap
  • JAN Code
    4957549225561
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
822442
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

141,666 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 pc.

Basic Specifications

  • Roller Size(Inch)
    2
  • Material
    Polyester
  • Hair length(mm)
    13
  • Application
    Interior and Exterior, Narrow Part
  • Bristle type
    Medium Nap
  • JAN Code
    4957549225561
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· A perfect roller for painting narrow parts. A roller that creates almost no bubbles.

Specifications of 822442

  • Roller Size(Inch)
    2
  • Material
    Polyester
  • Hair length(mm)
    13
  • Application
    Interior and Exterior, Narrow Part
  • Bristle type
    Medium Nap
  • JAN Code
    4957549225561
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
822442
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

141,666 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1