(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Middle Roller Hydrangea

Middle Roller Hydrangea

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 820003

  • Roller Size(Inch)
    7
  • Material
    Polyester
  • Hair length(mm)
    20
  • Application
    Exterior
  • Bristle type
    Medium Long Bristle
  • JAN Code
    4957549222386
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
820003
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

183,216 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 pc.

Basic Specifications

  • Roller Size(Inch)
    7
  • Material
    Polyester
  • Hair length(mm)
    20
  • Application
    Exterior
  • Bristle type
    Medium Long Bristle
  • JAN Code
    4957549222386
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

The roller surface nap demonstrates excellent shape stability free of dryness. Provides a super smooth finish.

[Features]
· A medium roller for exteriors distinguished for its beautiful finish and material absorbency.

Specifications of 820003

  • Roller Size(Inch)
    7
  • Material
    Polyester
  • Hair length(mm)
    20
  • Application
    Exterior
  • Bristle type
    Medium Long Bristle
  • JAN Code
    4957549222386
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
820003
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

183,216 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1