(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Small Roller Blue

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    221,786 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
821824
821826
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Roller Size
(Inch)
JAN Code Amount Of Content

221,786 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4 4957549220825 1 pc.

260,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6 4957549220832 1 pc.

Basic Specifications

  • Material
    Polyester
  • Hair length(mm)
    13
  • Application
    Inner and Outer
  • Bristle type
    Medium Nap
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

An all-purpose roller with excellent cost performance
Material: polyester
Bristle length (mm): 13
Applications: Interior and exterior
Hair category: medium hair

Part Number
821824
821826
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Roller Size
(Inch)
JAN Code Amount Of Content

221,786 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4 4957549220825 1 pc.

260,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6 4957549220832 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1