(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
For Mentatsu aluminum (long shank) AL-VME-LS

For Mentatsu aluminum (long shank) AL-VME-LS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,804,711VND/Unit
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

A tool with excellent abrasion resistance.
Work Material, Aluminum, Single Edge
Tool grade, Carbide
Tip angle (θ) 90

Part Number
AL-VME-030-90-LS
AL-VME-040-90-LS
AL-VME-050-90-LS
AL-VME-060-90-LS
AL-VME-080-90-LS
AL-VME-100-90-LS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimensions ℓ2
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

1,804,711 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 31.580-3

1,947,188 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 42100-4

2,099,664 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 52.5110606

2,259,638 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 63120-6

2,519,596 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 84120-8

4,239,321 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 105140-10
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimensions ℓ2
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Chamfering/Horizontal Tip angle (θ) 90 work material Aluminum
Single blade, two blades Single blade Tool Material Type Carbide Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated
Close

Comparison list