(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
For Mentatsu aluminum AL-VME

For Mentatsu aluminum AL-VME
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,492,018VND/Unit
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

A tool with excellent abrasion resistance.
Work material, Aluminum
Single-edge blade
Tool grade, Carbide
Tip angle (θ) 90

Part Number
AL-VME-030-90
AL-VME-040-90
AL-VME-050-90
AL-VME-060-90
AL-VME-080-90
AL-VME-100-90
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimensions ℓ2
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

1,547,252 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 31.550-3

1,492,018 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4260-4

1,742,893 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 52.570206

1,677,231 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 6370-6

2,127,760 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 8475-8

2,584,305 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10580-10
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimensions ℓ2
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Chamfering/Horizontal Tip angle (θ) 90 work material Aluminum
Single blade, two blades Single blade Tool Material Type Carbide Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated
Close

Comparison list