(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Swing Mill DSM-S/C Type Compatible Tip

Swing Mill DSM-S/C Type Compatible Tip
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      394,335VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· It is a tool with excellent abrasion resistance.

Part Number
IM-CP43N-JC5040
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

394,335 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape (initial letter of model number) L (Rectangular) Clearance angle P (11°) work material Steel
Available corners 4 Dimensions/B(mm) 12.7 Material type JC5040
Thickness(mm) 4.76 Tip length(mm) 15.875 Tip Width(mm) 12.7
Details Type Tip blade Material PVD Coating Machining Application For Shoulder Milling