(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

[Kanon] Vernier Caliper, Dial Scale Caliper DMK-J (Part Number)

[Kanon] Vernier Caliper, Dial Scale Caliper DMK-J
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,056,638VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Rack and pinion type caliper.
· The improved shock resistance allows use with no concerns.
· Pointer needle 1 revolution 1 mm.
· Made of stainless steel (SUS420J2).
[Applications]
· Used for on-site measurements of precision machining.

 
Part Number
DMK30J
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Measurement Length (Range Selection
(mm)
Measuring Range
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Instrumental Error
(mm)
Mass
(g)

3,493,936 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 201~3000–3003951710564185093.8±0.04320

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Standard caliper Display Method Dial Waterproof Function NA
Output terminal for measuring data: with or without NA With/Without Depth Bar Available Solar Panel NA
Features ● Scale dial can be quickly read ● The gold base has a black scale for the display to be easily read ● Improved shock resistance allows it to be used with security Minimum graduation(mm) 0.01 1 rotation of the indicator 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part DMK30J in the [Kanon] Vernier Caliper, Dial Scale Caliper DMK-J series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DMK30J trong chuỗi [Kanon] Vernier Caliper, Dial Scale Caliper DMK-J.

Products like this...

Part Number
DMK15J
DMK20J
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Measurement Length (Range Selection
(mm)
Measuring Range
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Instrumental Error
(mm)
Mass
(g)

2,056,638 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 101 to 1500–150235167740143075±0.02150

2,155,241 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 151 to 2000–200290179050173875±0.03210