(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Accurate Thick Square

Accurate Thick Square
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,930,350VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Hardened flat set square with JIS Class 1 accuracy. Thick, and can be used in an upright position.

Part Number
RAS-75
RAS-100
RAS-150
RAS-200
RAS-300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPole Length
(mm)
Base Length
(mm)
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Perpendicularity
(mm)
Mass
(kg)

7,930,350 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 75451812±0.0140.2

8,219,140 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 100702015±0.0150.4

13,189,400 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1501002520±0.0181

16,695,430 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2001303020±0.021.5

37,512,498 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 3001703525±0.0253.2
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPole Length
(mm)
Base Length
(mm)
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Perpendicularity
(mm)
Mass
(kg)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Flat set square Angle(°) 90
Close

Comparison list