(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Jigsaw Blade

Air Jigsaw Blade
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      164,225VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For cutting automobile bumpers, thin metal sheets, fiber board, FRP, etc.

 
Part Number
EB-24
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

164,225 VND

10 Piece(s) 32 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application FRP Number of Teeth 24 Overall Length(mm) 92
Effective length of blade(mm) 77 JAN Code 4986362350532 Specifications, motor to use Air Type Jigsaw, Air Saw
Compatible Model Vessel / SP Air/ Nile / Shinano