(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
You can tap with one hand even in a narrow place. A beautiful female thread can be set up.
Tap Type | Tap wrench | Size(mm) | 5-13 | Product Code | 110254 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4954458102631 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part RT13 in the Ratchet Type Tap Holder series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RT13 trong chuỗi Ratchet Type Tap Holder.