(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Straight longnose pliers long type

Straight longnose pliers long type

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of PS6-302

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    295
  • With or without Spring
    NA
  • Thickness(mm)
    -
  • A(mm)
    72
  • Main body: option
    Main Body
  • Trusco Code
    373-7390
  • Mass(g)
    300
  • Features
    Convenient for work in a deep area.
Part Number
PS6-302
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,717,083 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    295
  • With or without Spring
    NA
  • Thickness(mm)
    -
  • A(mm)
    72
  • Main body: option
    Main Body
  • Trusco Code
    373-7390
  • Mass(g)
    300
  • Features
    Convenient for work in a deep area.

Product Description

[Features]
· Convenient for work in a deep area.
[Applications]
· General purpose tool

Specifications of PS6-302

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    295
  • With or without Spring
    NA
  • Thickness(mm)
    -
  • A(mm)
    72
  • Main body: option
    Main Body
  • Trusco Code
    373-7390
  • Mass(g)
    300
  • Features
    Convenient for work in a deep area.
Part Number
PS6-302
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,717,083 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1