(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
GEK200-W36 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
10,147,385 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
[Features]
· Digital torque wrench that can be used like a monkey wrench.
· High-precision measurement is possible by adopting a dedicated head piece which does not change the effective length even if the opening dimensions change.
· Uses a fixed grip equipped with a power sensor, allowing highly accurate torque measurement regardless of the working orientation or proficiency level.
· Max number of memory registration is 5 events.
· Measurement unit is N·m (can be changed to kgf·m, lbf·in, lbf·ft).
[Applications]
· For general tightening work as well as research and inspections.
· For piping and the like where a socket wrench cannot be used.
Part Number |
---|
GEK200-W36 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
10,147,385 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.