(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
70Z-175 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
357,000 VND |
1 Piece(s) | 3 Day(s) |
Nippers that use a heavy-duty blade with excellent durability.
[Features]
· The cover on the handles (the grip) has a double-layer structure for better performance.
· If the blue resin cover becomes worn, scratched, or cracked, it exposes the yellow layer underneath. This double-layer system acts as a warning.
· Excellent blade hardness and highly durable cutting ability because they're made using a special proprietary steel that's fully heat treated.
· JIS-compliant product.
· Safe for use in work at height because they're fitted with a fall-prevention hole.
[Applications]
· For electrical installation work, etc.
Part Number |
---|
70Z-175 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
357,000 VND |
1 Piece(s) | 3 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.