(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Miniso Replacement Blade

Miniso Replacement Blade
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      302,913VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Spare blade dedicated for #670 mini-saws.

[Features]
· Spare blade dedicated for #670 mini-saws.
· #Thickness approx. 0.6 mm

 
Part Number
546
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

302,913 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number Contained In A Packet 1 Application Wood/plastic/aluminum cutting Usable DREMEL tool(rpm) 4,000 / 8,200 / 300 Series
Diameter(mm) 31.8 Thickness(mm) Approx. 0.6

Please check the type/dimensions/specifications of the part 546 in the Miniso Replacement Blade series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 546 trong chuỗi Miniso Replacement Blade.