(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pull stud JBS/MAS standard (Part Number)

Pull stud JBS/MAS standard
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      817,566VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

·JBS and MAS standard pull studs.
·The shape of the pull stud is manufactured according to JIS and MAS standards.
Special sizes other than those listed above can be manufactured.

 
Part Number
25P-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngα D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Wrench Hook Width H
(mm)
Specifications G screw

828,976 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 90°128.5710342015.510-M8 x 1.25

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Attachments/Accessories

Please check the type/dimensions/specifications of the part 25P-2 in the Pull stud JBS/MAS standard series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 25P-2 trong chuỗi Pull stud JBS/MAS standard.

Products like this...

Part Number
20P-1
20P-2
25P-1
P30T-1
P30T-2
P35T-1
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngα D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Wrench Hook Width H
(mm)
Specifications G screw

828,976 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 75°128.568.531.517.513.510-M8 x 1.25

828,976 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 90°128.568.531.517.513.510-M8 x 1.25

828,976 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 75°128.5710342015.510-M8 x 1.25

884,608 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 45°16.512.571143231813-M12×1.75

828,976 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 60°16.512.571143231813-M12×1.75

828,976 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 45°2012.58.513482822.517-M12×1.75