(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Firmly fixed with a strong magnet.
·Accu stand magnet base type.
Part Number |
---|
AML-M |
AMM-M |
AMP-M |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Product Type | Arm Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7,791,538 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Mini Mini Type (Long Arm) | 138 | ||
6,695,910 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Mini Mini Type (Short Arm) | 90 | ||
15,624,883 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | Mini High-strength Type | 248 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Product Category | Measuring equipment | Features | Strong magnet for firm hold. |