(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
C-Cutter Mini, 1-Flute Front-Chamfering Type (Part Number)

C-Cutter Mini, 1-Flute Front-Chamfering Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,750,301VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· 1-flute type front chamfering "C-Cutter Mini" high performance chamfering cutter that achieves ultra-high feed rates and a compact size.
· Ultra-high feed machining achieves dramatic reductions in chamfering time.

 
Part Number
ST16-C0916-60-40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTip angle (θ) φd D1
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Tip type or model Minimum Machining Diameter
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)
Hmin1
(mm)

3,541,651 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 6016.51615.610540CM10…9160.8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Chamfering/Horizontal Peripheral Blade Y/N NA Details Type 1 Blade

Please check the type/dimensions/specifications of the part ST16-C0916-60-40 in the C-Cutter Mini, 1-Flute Front-Chamfering Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ST16-C0916-60-40 trong chuỗi C-Cutter Mini, 1-Flute Front-Chamfering Type.

Products like this...

Part Number
ST10-C0204-45-15
ST10-C0204-45-25
ST10-C0207-45-20
ST10-C0207-45-35
ST16-C0214-30-40
ST16-C0515-45-50
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTip angle (θ) φd D1
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Tip type or model Minimum Machining Diameter
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)
Hmin1
(mm)

2,750,301 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 456.31067815CM04…240.4

3,159,620 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 456.31068825CM04…240.4

2,840,365 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 458.1107.88120CM05…270.4

3,159,620 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 458.1107.89635CM05…270.4

3,659,415 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 3015.91615.410540CM10…2140.2

3,669,061 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 4515.81615.212250CM10…5150.4