(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

C-Cutter Mini, Tap and Bolt Hole Type (Part Number)

C-Cutter Mini, Tap and Bolt Hole Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,769,605VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Tap pilot hole and bolt hole front and back chamfering "C-Cutter Mini" high performance chamfering cutter that achieves ultra-high feed rates and a compact size.
· Ultra-high feed machining achieves dramatic reductions in chamfering time.
· Supports a wide range of machining, such as front chamfering, back chamfering, and face milling.

 
Part Number
ST12-CM10-45B-25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetails Type φd D1
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Tip type or model φCmin1 φCmin2 Maximum Machining Diameter
(mm)
Hmin1
(mm)
Hmin2
(mm)
Offset F

4,769,605 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) -11.3128.09925CM05…5.58.310.50.55.01.65

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Hole Chamfer Tip angle (θ) 45° Peripheral Blade Y/N NA

Please check the type/dimensions/specifications of the part ST12-CM10-45B-25 in the C-Cutter Mini, Tap and Bolt Hole Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ST12-CM10-45B-25 trong chuỗi C-Cutter Mini, Tap and Bolt Hole Type.

Products like this...

Part Number
ST10-CM08-45B-35
ST12-CM10-45B-45
ST12-CM12-45B-29
ST12-CM12-45B-53
ST16-CM14-45B-33
ST16-CM14-45B-61
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetails Type φd D1
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Tip type or model φCmin1 φCmin2 Maximum Machining Diameter
(mm)
Hmin1
(mm)
Hmin2
(mm)
Offset F

5,369,935 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Long Type9.2106.39735CM04…6.46.68.41.03.71.45

5,369,935 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Long Type11.3128.011945CM05…5.58.310.50.55.01.65

4,769,605 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) -13.4129.710229CM05…7.610.012.60.55.21.85

5,369,935 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Long Type13.4129.712653CM05…7.610.012.60.55.21.85

5,369,935 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) -15.51611.510733CM05…9.711.814.70.55.32.00

6,161,285 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Long Type15.51611.513561CM05…9.711.814.70.55.32.00