(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
1/4" Hex Recessed Hexalobular Bit

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    186,295 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
E6-400-5
E6-400-6
E6-400-7
E6-400-8
E6-400-9
E6-400-10
E6-400-15
E6-400-20
E6-400-25
E6-400-27
E6-400-30
E6-400-40
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size Compatible Screw

186,295 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more T5 -

200,766 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) T6 -

186,295 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more T7 M2.5

200,766 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more T8 M2.5

186,295 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more T9 M3

200,766 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) T10 M3-3.5

186,295 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more T15 M3.5-4

200,766 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) T20 M4-5

186,295 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more T25 M4.5-5

186,295 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more T27 -

196,383 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) T30 M6-7

214,183 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more T40 M7-8

Basic Specifications

  • Tip Type
    Torx Type (Hexalobular)
  • shank diameter(mm)
    6.35
  • Overall Length(mm)
    50
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Presence of magnet at the blade tip
    NA
  • Whether there is a double-end function
    NA
  • Insertion Angle(mm)
    6.35
  • Length from the center of bowl groove to edge
    9

Product Description

● 1/4" (6.35 mm) insertion angle stepped hexalobular bit of excellent strength and precision.

Part Number
E6-400-5
E6-400-6
E6-400-7
E6-400-8
E6-400-9
E6-400-10
E6-400-15
E6-400-20
E6-400-25
E6-400-27
E6-400-30
E6-400-40
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size Compatible Screw

186,295 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more T5 -

200,766 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) T6 -

186,295 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more T7 M2.5

200,766 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more T8 M2.5

186,295 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more T9 M3

200,766 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) T10 M3-3.5

186,295 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more T15 M3.5-4

200,766 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) T20 M4-5

186,295 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more T25 M4.5-5

186,295 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more T27 -

196,383 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) T30 M6-7

214,183 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more T40 M7-8

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1