(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hex wrench set (with case)

Hex wrench set (with case)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 210K

  • Type
    Hex L-shape wrench
  • Tip Type
    Standard Type
  • Width across flat dimension(mm)
    1.5 ~ 10
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Set Content
    210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
  • Accessory
    With Roll Case
Part Number
210K
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,392,184 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Basic Specifications

Product Description

Hexagonal bar wrench set. (With roll case)

Specifications of 210K

  • Type
    Hex L-shape wrench
  • Tip Type
    Standard Type
  • Width across flat dimension(mm)
    1.5 ~ 10
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Set Content
    210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
  • Accessory
    With Roll Case
Part Number
210K
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,392,184 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1