(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

BSA CoroBore Boring Head

BSA CoroBore Boring Head
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,807,826VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A rough machining boring head used with a square bit mounted

 
Part Number
ST16-BSA50-60
ST20-BSA62-70
ST25-BSA72-85
ST32-BSA90-105
ST42-BSA105-120
ST42-BSA130-135
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMinimum Processing Diameter φA Shank Diameter φD L
(mm)
L1
(mm)
d(Min)
(mm)
d(Max)
(mm)
C W E

4,807,826 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 50166055506540133

5,082,840 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 62207055629050162

5,418,050 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 722585657211060192.4

5,907,488 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 9032105709012575194

6,457,123 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 105421208010516090253

7,281,771 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1304213580130190110256

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Internal Diameter Details Type BSA (Square Bit Type A Model) Application A rough machining boring head used with a square bit mounted.