(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
Y4300K-08-19X10 |
Y4300K-08-25X10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Internal capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
638,711 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 19 | 366-4201 | 170 | 1 Roll | ||
841,205 VND |
1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 25 | 366-4210 | 200 | 1 Roll |
Bonding tape with high peel strength for use in structures.
[Features]
· Excellent sealing properties.
· High heat resistance and weather resistance.
· Adhesive strength is high even in low temperatures of around 5°C, allowing it to be used outdoors during winter.
[Applications]
· For bonding various industrial-use materials.
· Mainly used in the construction industry and transport aircraft industry.
Part Number |
---|
Y4300K-08-19X10 |
Y4300K-08-25X10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Internal capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
638,711 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 19 | 366-4201 | 170 | 1 Roll | ||
841,205 VND |
1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 25 | 366-4210 | 200 | 1 Roll |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.