(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

L Type Hollow Wrench - Ball Point - Stubby Short (Short Neck)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

  • Order Qty :
  • From :
    185,703 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

  • Type
    Hex L-shape wrench
  • Tip Type
    Ballpoint
  • Features
    It has a short underneck, making it easy to use in narrow places. The ball point section is given high-precision broaching with the maximum inclination angle of 30°.

Product Description

[Features]
· Short underneck for ease of use in narrow places.
· The ball point section is given high-precision broaching with the maximum inclination angle of 30°.

Loading...Tải…

Product Specifications

Features

●Easy to use in narrow place because the head is short.

Specification

●SPQ(set):5

Materials

●Nickel Chrome Molybdenum Vanadium Steel

Accessories

●Holder
Close

Comparison list