(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

SEC-Grooved Bit (for outer diameter multi-functional groove, lateral feed, copying) GNDM Type (Part Number)

SEC-Grooved Bit (for outer diameter multi-functional groove, lateral feed, copying) GNDM Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,761,892VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]It can be used for outer diameter grooving, transverse feeding, and profiling. [Features]Please use inserts for multi-functional and profiling machining when machining horizontal feeding and grooving.

 
Part Number
GNDMR2525M618
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFlute Width
(mm)
Maximum Groove Depth
(mm)
Preferred Hand Shank Height
(mm)
Size B
(mm)
L1 Dimensions
(mm)
Dimension f
(mm)
Size h1
(mm)
L2 Dimensions
(mm)
Sizes W
(mm)
Application Tip

5,291,150 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 618Right Handed25251502525456.0GCMN60□□-□□

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Use Outer Diameter Grooving / Side-Feed / Profile No. of Corners Used by Tip 2 Corner

Please check the type/dimensions/specifications of the part GNDMR2525M618 in the SEC-Grooved Bit (for outer diameter multi-functional groove, lateral feed, copying) GNDM Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GNDMR2525M618 trong chuỗi SEC-Grooved Bit (for outer diameter multi-functional groove, lateral feed, copying) GNDM Type.

Products like this...

Part Number
GNDML2020K312
GNDML2020K418
GNDML2020K518
GNDML2020K618
GNDML2525M312
GNDML2525M418
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFlute Width
(mm)
Maximum Groove Depth
(mm)
Preferred Hand Shank Height
(mm)
Size B
(mm)
L1 Dimensions
(mm)
Dimension f
(mm)
Size h1
(mm)
L2 Dimensions
(mm)
Sizes W
(mm)
Application Tip

4,761,892 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 312Left Handed2020125202036.63GCM□30□□-□□

4,761,892 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 418Left Handed20201252020454GCM□40□□-□□

4,761,892 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 518Left Handed20201252020455GCMN50□□-□□

4,761,892 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 618Left Handed20201252020456.0GCMN60□□-□□

5,291,150 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 312Left Handed2525150252536.63GCM□30□□-□□

5,291,150 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 418Left Handed25251502525454GCM□40□□-□□